179-2802: COJINETE: RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-2802: COJINETE: RODILLO

    Número de pieza: 179-2802
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (fila simple)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    telehandler
    TH63, TH62, TH83 TH82, TH103

    paving compactor
    CP-323C, CS-34 CS-323C, CP-34