179-3044: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-3044: CILINDRO

    Número de pieza: 179-3044
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cilindro de ajuste de cadena

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del eje (mm): 124
    • Longitud (mm): 350
    log loaders forestry
    325DFMLLA, 325DFMLL, 324DFMLL

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW, 325DFMGF

    excavator
    336F L 336D L 325C, 336D2 L 325D FM 336D2 L XE 336D, 336E L 330C L 336E H 336F, 336D2, 322C FM 336E LH 340F L UHD 330D L 330D, 336D LN 325D MH 322C, 336F LN 336D2 GC 336F L XE 336F XE 329D L 328D LCR 330C, 325C L 336F LN XE 335F 325C FM

    track excavators
    336E, 336FL, 336ELH, 335FLCR, 336FLN, 336DL, 330CL, 336EL, 325CCR, 330DL, 336D2, 322CL, 328DLCR, 325DL, 325C, 336DLN, 336D2L, 325CL, 340FUHD