179-3167: REVESTIMIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-3167: REVESTIMIENTO

    Número de pieza: 179-3167
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Revestimiento del bloque de cilindros

    Descripción:

    • Los revestimientos son componentes importantes de los bloques de cilindros, que funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 736,6
    • Altura (pulg): 29
    • Ancho (mm): 444,5
    • Longitud (mm): 520,7
    • Longitud (pulg): 20,5
    engine - generator set
    3616

    engine - industrial
    3612