179-3211: COLECTOR DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-3211: COLECTOR DE ACEITE

    Número de pieza: 179-3211
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Colector de aceite

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para el cárter.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 444,5
    • Altura (pulg): 17,5
    • Ancho (mm): 431,8
    • Longitud (mm): 1.066,80
    • Longitud (pulg): 42
    wheel tractor scrapers
    637G, 657G, 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    631K, 631E, 637E, 633E II 657G, 637K, 657E, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    wheel-type loader
    988K, 988H, 988K XE 988G, 988 XE

    engine - industrial
    C-16, C15, C18, CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    track excavators
    375L

    compactors
    836KLRC

    cold planer
    PM-201, PM-200

    wheel dozer
    834K, 834G, 834H

    petroleum products
    C-16, C15, C18, CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    wheel loaders
    988K, 988H, 988K XE 988G, 988 XE

    excavator
    375-A 5080

    wheel dozers
    834K, 834G, 834H

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H