179-7599: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-7599: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 179-7599
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pulg): 1.5
    • Ancho (mm): 83,82
    • Longitud (mm): 1.117,6
    • Longitud (pulg): 44
    excavator
    312D, 312C L 312D L 314E LCR 311C 314D CR 313D, 314D LCR 314E CR 311D LRR 312F, 314F CR 312C