179-8128: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-8128: Sello anular

    Número de pieza: 179-8128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 1,24
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    marine products
    C7 C-9 C9 3126E C8.7

    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET

    motor grader
    120K 2 140M, 140K, 160M, 120K, 12K, 12M, 160K, 140K 2

    forest products
    521, 2491, 2391, 2290, 2390, 541 2 584, 586C, 551, 584HD, 511, 541, 552, 2590, 522, 552 2 532, 522B, 573, 521B

    wheel-type loader
    962H, 950H

    engine - industrial
    C7 C-9 C9 3126E C8.7

    track excavators
    336D2L, 336DL, 336DOEM, 340D2L, 330DL

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C7 C-9 C9 3126E C8.7

    challenger
    MT735, MTC765, MT765, MTC735, MTC745, MTC755, MT755, MT745

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D6T, D6R III D7R LGP D6R II D6R XL D7R, D7R XR D6R, D6R LGP D6R STD

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C9 C7 TH31-C9P TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C

    excavator
    336D, 336D2 GC 340D2 L 325D L 330D L 324D L M325D L MH 336D L 325D, 336D2 L 336D2, 336D2 L XE 325D FM 329D L 336D2 XE 329D, 330C L 324D, M325D MH 324D LN 325D MH 326D L 324D FM 330D, 336D LN 328D LCR 330D FM 336D2 LXE 330D MH 330C, 329D LN 330C LN 324D FM LL 325D FM LL 340D L 330D LN

    earthmoving compactor
    816F II 815F II