179-9667: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    179-9667: Anillo

    Número de pieza: 179-9667
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,31
    • Descripción del material: Este laminado de plástico posee un rendimiento antifricción y antidesgaste en aplicaciones de carga de alto contacto e impacto. Se usa principalmente en cargas semiestáticas o giratorias ligeras.
    • Diámetro interno (pulg): 5,19
    • Material: Plástico: laminado fenólico de la tela
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    material handler
    M325D L MH MH3026 MH3024, M325D MH

    wheeled excavator
    M317D2, M315C, M318F, M316D, M322D MH M316F, M325C MH M322D, M316C, M324D2 MH M315D, M322F, M322C, M322D2, M315 M323F

    wheel-type loader
    950M, 950K, 980K

    forest products
    551, 552 2 541 2 1390, 521B, 541, 2590, 522B, TK752, TK751 552, TK741

    excavator
    323D L 329D LN 320C, 320D2, 385B, 330D MH 365C L 322C, 325C FM 323D, 325C, 329D L 322C FM 323D SA 320B S 324D LN 320D L M325D MH 325D L 365B II 345B II 330C, 324D L 385C, 320D, 324D FM 320D2 L 325D, 320D FM 320B L 320B