180-2684: PASADOR: CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-2684: PASADOR: CADENA MAESTRA

    SKU:180-2684
    $1.00

    Pasador de cadena sellada maestro

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena maestros, además de los bujes, es posible mantener los eslabones de la cadena unidos. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    • Longitud (mm): 169,8
    • Diámetro (mm): 33,2