180-5161: POLEA: CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-5161: POLEA: CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 180-5161
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del cigüeñal

    Descripción:

    • Mediante las poleas del cigüeñal se transmite fuerza mecánica y par a los accesorios adicionales a través del sistema de poleas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 203,2
    • Altura (pulg): 5.3
    • Ancho (mm): 210,8
    • Descripción del material: Iron
    • Diámetro exterior (mm): 197
    • Diámetro exterior (pulg): 7.8
    • Longitud (mm): 210,8
    underground articulated truck
    AD30

    engine - truck
    C-15, C15, 3406E, C-16