180-5707: Juego cojinetes
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-5707: Juego cojinetes

    Número de pieza: 180-5707
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de cojinete de compresor de aire

    Descripción:
    •  En este juego, se incluyen empaquetaduras, una arandela, un sello anular, un cojinete y un casquillo para reparar un compresor de aire.

    Atributos:
    •  Los juegos están diseñados para la comodidad que usted necesita: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, gracias a lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 43,2
    • Ancho (mm): 188
    • Longitud (mm): 188
    engine - truck
    3126B, 3126, 3126E, C7