180-5858: EJE: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-5858: EJE: CADENA

    Número de pieza: 180-5858
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje loco

    Descripción:

    • Gracias a los ejes locos, se transportan la rueda guía giratoria y los montajes hasta el bastidor de rodillos mediante bloques de rueda guía.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 111,9
    • Diámetro del eje (mm): 69,8
    • Longitud (mm): 387,3
    track-type loader
    973C