180-6645: CONJUNTO DE EJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-6645: CONJUNTO DE EJE

    SKU:180-6645
    $1.00

    Eje del engranaje loco del árbol de levas

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los ejes del engranaje loco son componentes importantes de los árboles de levas, que son cilindros alineados con los cilindros del motor. Los lóbulos del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. Gracias a la rotación de los árboles de levas, las válvulas de admisión y escape del motor se abren y se cierran.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Altura (mm): 127
    • Longitud (mm): 129,54
    • Altura (pulg): 5
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (pulg): 5,1