180-7350: PASADOR: PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-7350: PASADOR: PISTÓN

    Número de pieza: 180-7350
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de Pistón

    Descripción:

    • Los pasadores son componentes importantes de los pistones, los cuales se conectan a los cigüeñales con bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,6
    • Longitud (pulg): 6,1
    wheel tractor-scraper
    621F, 637E, 657G, 657E, 621B, 627F, 631E, 621E, 627E, 621G, 637D, 623G, 631D, 633D, 631G, 637G, 651B, 633E II 627G, 623E, 623B

    pipelayer
    PL83, 583T, 587T, PL87

    engine - generator set
    C18 C32 C15 C15 I6 C18 I6 C27 C13GENSET C9

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 990H, 992K, 988H, 993K, 980G

    engine - industrial
    C32 C18 C15 C27

    expanded mining products
    6030, 6040, MD6290, 6018, 6040 FS

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    770G, 770, 777D, 775F, 777F, 772, 773F, 777G

    engine - truck
    C-18 C15 C18

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D10R, D8T, D11R, D8R D10N, D11T, D10T, D9T

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    844H, 834H, 854K, 824C, 824H, 824K

    petroleum products
    TH35-E81 TH48-E70 CX31-C15I CX35-C18I C15 C32 C27 C18 TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 TH35-C15T TH48-E80

    excavator
    385C, 365C 390D L 390D, 385C L 365C L 385C L MH 374D L

    earthmoving compactor
    825C, 826H, 836H, 826K, 825K, 825H, 826C