180-7459: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-7459: Anillo respaldo

    Número de pieza: 180-7459
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 1,9
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,07
    • Ancho de sección transversal (mm): 0,6
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,02
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 26,2
    • Diámetro interno (pulg): 1,03
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    excavator
    345C, 345D L 349F LXE 349D2 L 345B II 349F L 349E L 352F XE VG 330D MH 345B II MH 352F OEM 349D L 349D2, 352F-VG 352F, 345C MH 345C L 330D L 349D, 349E L VG 330C, 349E, 336F, 345DLVG, 345D, 349D2L

    track excavators
    345C, 345D L 349F LXE 349D2 L 345B II 349F L 349E L 352F XE VG 330D MH 345B II MH 352F OEM 349D L 349D2, 352F-VG 352F, 345C MH 345C L 330D L 349D, 349E L VG 330C, 349E, 336F, 345DLVG, 345D, 349D2L