180-8010: CONJUNTO DE FUELLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-8010: CONJUNTO DE FUELLE

    Número de pieza: 180-8010
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Fuelles de escape

    Descripción:

    • Con los fuelles de escape se conectan los tubos de gas de escape con las series de turbocompresores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Ancho (mm): 307,34
    • Longitud (mm): 307,34
    engine - generator set
    3612