180-9639: MAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    180-9639: MAZA

    Número de pieza: 180-9639
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de maza de mando del ventilador

    Descripción:

    • Con las mazas se proporciona un soporte a las poleas de mando del ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 231,1
    • Ancho (mm): 332,7
    • Longitud (mm): 332,7
    track-type tractor
    D10N, D10R

    track type tractors
    D10R