+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    183-1458: CONJUNTO DE VÁLVULA

    Número de pieza: 183-1458
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de la bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Las válvulas son componentes importantes de las bombas de transferencia de combustible, con las cuales se transporta combustible desde el tanque hasta el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.
    9:21 a. m. 16/2/2015

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,72
    • Ancho (mm): 45,72
    • Longitud (mm): 307,34
    track excavators
    312CL, 312C, 318C, 315CL