+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    183-2091: JUEGO DE SELLO

    Número de pieza: 183-2091
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello de cilindro hidráulico

    Descripción:
    En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


    Aplicación recomendada:
    La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

    wheel loaders
    962H

    it
    IT38H, IT28G, IT62G II IT38G II IT62H

    wktl
    PW2503/7 PW2708 PW2709

    wtl
    966H, 972H, 962G II 972M XE 938H, 972M, 972G II 966M, 966M XE 962G, 966G II 962K, 930H, 950G, 950G II 938G II 928G, 938G, 962H, 950H, 950K, 928HZ