183-2880: CONJUNTO DE COJINETE DE RODILLOS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    183-2880: CONJUNTO DE COJINETE DE RODILLOS

    Número de pieza: 183-2880
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 180
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,09
    • Diámetro de brida (mm): 217
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,54
    • Tipo de brida: Brida doble
    excavator
    336E L 330C