183-4017: JUEGO DE RUEDA GUÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    183-4017: JUEGO DE RUEDA GUÍA

    Número de pieza: 183-4017
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (rodadura central, simétrica)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.


    Atributos:

    • Las ruedas guía de rodadura central funcionan en el buje en lugar de los rieles de los eslabones de la cadena. Se utilizan exclusivamente en SystemOne™ y en las cadenas de buje rotatorio donde gira el buje.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 405
    • Diámetro (mm): 702
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 618
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 24,33
    • Diámetro de brida (mm): 702
    • Diámetro de la brida (pulg): 27,64
    • Diámetro del eje (mm): 58
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de brida: Brida central
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.