183-5296: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    183-5296: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 183-5296
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.


    Atributos:
    Características de las culatas de cilindro Cat®:

    • Se maquinan de acuerdo con las tolerancias y los estándares rígidos de diseño de Caterpillar. Gracias al encaje perfecto de todos los componentes de la culata de cilindro y la superficie en contacto, es posible garantizar la ausencia de fugas, lo que proporciona una confiabilidad y duración máximas.
    • Limpieza: es posible que los procesos de fundición dejen arena para machos dentro de las culatas de cilindro, lo que, posteriormente, puede ocasionar una contaminación dañina para el motor o impedir el enfriamiento adecuado durante el funcionamiento.
    • Funcionamiento con casquillos de válvula y guías de tamaño estándar o sobremedidos: la disponibilidad de varios tamaños de guías y casquillos permite una máxima reutilización y reparación de la culata de cilindro.
    • Diseño apto para la remanufactura: es posible maquinar la costosa plataforma inferior de fundición de la culata para reparar los daños menores. Además, se puede volver a utilizar para una vida útil más prolongada.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 323,85
    • Altura (pulg): 12,75
    • Ancho (mm): 406,4
    • Longitud (mm): 1.231,9
    • Longitud (pulg): 48,5
    wheel tractor-scraper
    623G, 621G

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    3456, 3406E

    wheel-type loader
    980G II 980G, 988G

    engine - industrial
    3456, 3406E, C-16, C-15

    articulated dump truck
    D400E II 735, 740, D350E II

    engine - truck
    3406E, C-15, C16 C-18, C18, C-16

    challenger
    MTC865, MT845, MT835, MTC845, MTC855, MTC835, MT865, MT855

    track-type tractor
    D8R D8R II

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824G II 834G, 824G

    excavator
    385B

    earthmoving compactor
    825G II 826G, 836G, 826G II