183-5708: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    183-5708: Sello anular

    Número de pieza: 183-5708
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en las aplicaciones de sellado en las que el diámetro exterior del sello es la dimensión principal.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en muchas juntas estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat, incluidos los acoplamientos y adaptadores del ORFS (sello anular de ranura) y del STOR (sello anular de rosca recta).

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro exterior (mm): 94,5
    • Diámetro exterior (pulg): 3,72
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    telehandler
    TH82, TH103, TH83, TH63, TH62

    oem solutions
    777G, CAT WDS

    off-highway truck
    785D, 777G