185-1622: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    185-1622: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 185-1622
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    asphalt paver
    AS2301 BG-230 BG-225B AP-1055B, AP-800C BG-210B BG-2455C, BG-260D, AP-1000D

    paving compactor
    CB-14

    wheel-type loader
    992K

    excavator
    5110B