187-5954: CONJUNTO DE MANGUERA:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    187-5954: CONJUNTO DE MANGUERA:

    Número de pieza: 187-5954
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-6 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    forest products
    322C

    excavator
    323D2 L 320C FM 316E L 323D L 320D2 FM 320D2, 320D2 GC 320D3 320C, 320D LN 320C L 320D FM 322C FM 316F L 320D, 320D2 L 318F L 329D L 320D L 324D FM LL 318C, 319C 329D, 313F L