187-7331: Montaje caucho
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    187-7331: Montaje caucho

    Número de pieza: 187-7331
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de dos piezas son extremadamente versátiles y están disponibles en diseños simétricos (dos montajes) y no simétricos ((montaje más plataforma)). Se instalan en una perforación en una placa de soporte y se empernan mediante un manguito central, que puede estar adherido o suelto.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño. Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida de servicio prolongada.

    Aplicaciones:
    Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de montaje (pulg): 0,72
    • Descripción del material: Rubber
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 2
    • Diámetro externo piloto (pulg): 1,35
    • Diámetro interno (pulg): 0,79
    • Grosor de la cabeza (pulg): 0,53
    • Manguito protegido:
    • Tipo de montaje: Two-Piece - Symmetric
    • Tipo de montaje: Dos piezas: simétrico
    • Tipo de perno: M16
    track-type tractor
    D6K XL D6K2, D6K2 XL D6K D6K LGP D6K2 LGP

    pipelayer
    PL61

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    950K, 950H, 972M, 982M, 966H, 962M, 962H, 972H, 980M, 966K, 950L, 980L, 962L, 966G II 950M, 972G II 966G, 972G, 950 GC 986H, 966M, 966K XE 962K, 966M XE 986K 972M XE 972K, 980K HLG 962

    wheel dozer
    824K

    track-type loader
    963K, 973, 973C, 953K 953D, 973D

    petroleum products
    C11 CX31-C9I CX31-P600 CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 C13 C7 TH35-C11I CX31-C11I TH31-C9I TH31-E61 TH31-C9P CX31-C13I C9

    engine - industrial
    C-9 C9 C7 C11 C27 C13 3126B C32

    off-highway truck
    797F

    earthmoving compactor
    825K, 826K