+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-0839: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 188-0839
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    vibratory single drum smooth
    CS-323C

    vibratory single drum pad
    CP-323C

    asphalt pavers
    AP-655C

    wheel tractor scrapers
    621G, 627G, 623G

    off highway trucks
    770, 772

    articulated trucks
    D400EII