188-4218: ANILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-4218: ANILLO

    Número de pieza: 188-4218
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,31
    • Descripción del material: Este laminado de plástico posee un rendimiento antifricción y antidesgaste en aplicaciones de carga de alto contacto e impacto. Se usa principalmente en cargas semiestáticas o giratorias ligeras.
    • Diámetro interno (pulg): 5,59
    • Material: Plástico: laminado fenólico de la tela
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wheel-type loader
    962 962M 950M 962K 982M 950K 980M 980K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    325D L 349D L 329D L 330F LN M325D L MH 325C FM 336F L XE 324E L 325C 336D2 L 336D2 XE 385C 324D 324D L 345C L 330C L 390F L 336 330D L 385B 324D LN 330F 322C 336D2 568 FM 336D2 L XE 336D L 390D L 390F 326F 345D 336D 336D LN 329D2 L 330D2 330 336F L 340 336F 324E LN 329E L 340F L LRE 336D2 GC 340F L UHD 330D 336F LN 336E LH 330C 326F LN 336E L 336D2 LXE 320C 330D FM 325D 329D 325D FM 330C LN 326F L 336E 326D2 L 336F LN XE 329F L 336F LNXE 340F 328D LCR 340D2 L 330D2 L 385C L 324E 336E LN 326D2 336F XE 330D LN 336FMHPU 329E 329D LN 329D2 390D 330C FM 330F L 340D L 323D L 352FMHPU 330 GC 568 FM LL 326D L 330D MH 325C L 336E HVG 336E LNH 329E LN 336E H