188-4640: COLECTOR DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-4640: COLECTOR DE ACEITE

    SKU:188-4640
    $1.00

    Colector de aceite

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para los requisitos de lubricación del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Longitud (pulg): 57,5
    • Longitud (mm): 1.460,50
    • Ancho (mm): 558,8
    • Altura (mm): 381
    • Altura (pulg): 15