188-4885: PASADOR: GET
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-4885: PASADOR: GET

    Número de pieza: 188-4885
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador con cabeza.


    Atributos:
    Longitud total de 200 mm, altura de la cabeza de 26,0 mm, con orificio restrictor de 16 mm


    Aplicación recomendada:
    Determinados protectores de la barra lateral de los Cucharones de Pala 5130.
    Para usar con el Collar, número de pieza 168-0887.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 32
    • Diámetro (pulg): 1,26
    • Longitud (mm): 200
    • Longitud (pulg): 7,87
    excavator
    5130