188-5262: CADENA S: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-5262: CADENA S: ABRAZADERA

    Número de pieza: 188-5262
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata maestra de cadena Classic™ (garra doble, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.
    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Zapata maestra de cadena (garra doble, trapezoidal)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 18
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra doble, trapezoidal
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.