188-5334: CADENA DE ZAPATA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-5334: CADENA DE ZAPATA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 188-5334
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena Classic™ (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.
    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 660
    • Ancho de la zapata (pulg): 26
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.