188-5527: CONJUNTO DE ESLABÓN: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-5527: CONJUNTO DE ESLABÓN: ABRAZADERA

    Número de pieza: 188-5527
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón sellado y lubricado Classic™

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena sellada y lubricada Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Conjunto de eslabón sellado y lubricado mejorado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 39
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.