188-5600: Grupos y revestimientos de rodillo de soporte de tren de rodaje Classic
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-5600: Grupos y revestimientos de rodillo de soporte de tren de rodaje Classic

    Número de pieza: 188-5600
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo de soporte Classic™

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Rodillo superior (forjado)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 57,2
    • Altura (pulg): 2,3
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 57,2
    • Diámetro (mm): 572, 602
    • Diámetro (pulg): 2,3
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 191
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,52
    • Diámetro de brida (mm): 220
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,66
    • Diámetro del eje (mm): 57,2
    • Diámetro del eje (pulg): 2
    • Longitud (mm): 57,2
    • Longitud (pulg): 2,252
    track-type tractor
    D7R II 7SU 7U D7R LGP 7S D7H, D7G2 D7G, D7R, D7E, 7 57H D7R XR 7A D7F

    pipelayer
    572R II 572R

    track-type loader
    973C

    excavator
    235D