188-5608: GRUPO DE RODILLO INFERIOR: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    188-5608: GRUPO DE RODILLO INFERIOR: ABRAZADERA

    Número de pieza: 188-5608
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior Classic™

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 254
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 10
    • Diámetro de brida (mm): 299
    • Diámetro de la brida (pulg): 11,77
    • Paso de la cadena (mm): 228,6
    • Paso de la cadena (pulg): 9
    • Tamaño del perno (mm): 1/2
    • Tamaño del perno (pulg): 1/2
    • Tipo de brida: Brida doble
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.