189-9970: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    189-9970: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 189-9970
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de combustible de alta temperatura

    Descripción:
    Permite transportar aceites lubricantes y fluidos hidráulicos basados en agua o petróleo.


    Atributos:
    Se fabrican con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, una hebra trenzada o dos hebras espiraladas de fibra textil y una cubierta exterior de caucho sintético resistente al aceite y a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Se recomienda para aplicaciones de servicio de presión baja y temperatura alta.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    paving compactor
    CP-533D, CP-563D, CS-563D CS-531D, CS-573D, CS-533D, CS-583D