190-0384: ANILLO DE PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0384: ANILLO DE PISTÓN

    Número de pieza: 190-0384
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de pistón del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los anillos de pistón del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3516, G3412

    off-highway truck
    793B