190-0387: ARANDELA DE DESGASTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0387: ARANDELA DE DESGASTE

    SKU:190-0387
    $1.00

    Arandela del cartucho del turbocompresor

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las arandelas del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    • Altura (mm): 2,5
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Longitud (pulg): 3,8