190-0388: CUBIERTA PROTECTORA: RUEDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0388: CUBIERTA PROTECTORA: RUEDA

    Número de pieza: 190-0388
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta protectora del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas protectoras del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores. Estos sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pulg): 1,8
    • Ancho (mm): 162,6
    • Longitud (mm): 162,6
    • Longitud (pulg): 6,4
    engine - generator set
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512

    petroleum products
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512

    engine - industrial
    3516, G3516, 3512, G3412, PM3512