190-0390: COJINETE: TOPE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0390: COJINETE: TOPE

    Número de pieza: 190-0390
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de tope del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los cojinetes de tope del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,9
    • Altura (pulg): 1,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 71,1
    • Longitud (pulg): 2,8
    vees 27 to 32 liter
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    3500
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    engine - generator set
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    petroleum products
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    off highway trucks
    793F, 793B, 797FXQ

    engine - industrial
    G3516, C175-16, G3508, 3512B, G3412, 3512C, 3516C, 3512E

    c175
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3516B, G3516, 3516E, C32, G3516B, C175-16, PMG3516 PM3516, C175-20

    off-highway truck
    793F CMD 794 AC 785, 795F AC 797B, 797, 785C, 777D, 797F, 793C, 793F OEM 785B, 795F XQ 793F, 793F XQ 793D, 784C, 793F AC