190-0391: COJINETE: DESPLAZAMIENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0391: COJINETE: DESPLAZAMIENTO

    Número de pieza: 190-0391
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de muñón del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los cojinetes de muñón del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,2
    • Altura (pulg): 0,6
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3412, G3516

    off-highway truck
    793B