190-0395: COLLAR: EMPUJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0395: COLLAR: EMPUJE

    Número de pieza: 190-0395
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Collar de empuje del turbocompresor

    Descripción:

    • Los collares de empuje anulares son un componente importante de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 22,9
    • Altura (pulg): 0,9
    • Ancho (mm): 61
    • Longitud (mm): 71,1
    • Longitud (pulg): 2,8
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3412, G3516

    off-highway truck
    793B