190-0396: ESPACIADOR: EMPUJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0396: ESPACIADOR: EMPUJE

    Número de pieza: 190-0396
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espaciador de empuje del turbocompresor

    Descripción:

    • Los espaciadores de empuje son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 7,6
    • Altura (pulg): 0,3
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3516, G3412

    off-highway truck
    793B