190-0634: TENSOR: BE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0634: TENSOR: BE

    Número de pieza: 190-0634
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tensor de correa

    Descripción:

    • Las correas impulsoras de los tensores de correa sirven para evitar que la correa se deslice y reducir la necesidad de realizar mantenimiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura total (mm): 76.2
    • Altura total (pulg): 3
    • Ancho (mm): 104,1
    • Ancho total (mm): 93.98
    • Ancho total (pulg): 3.7
    • Longitud (mm): 208,3
    • Longitud total (mm): 175.26
    • Longitud total (pulg): 6.9
    ag tractors
    MTC755

    engine - industrial
    C9

    engine - truck
    C-10, C-12, 3116

    challenger
    MT735, MT755, MTC735, MT745, MTC765, MT765, MTC745