190-0642: TENSOR: BE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0642: TENSOR: BE

    Número de pieza: 190-0642
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tensor de correa

    Descripción:

    • Las correas impulsoras de los tensores de correa sirven para evitar que la correa se deslice y reducir la necesidad de realizar mantenimiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura total (mm): 71.12
    • Altura total (pulg): 2.8
    • Ancho (mm): 104,1
    • Ancho total (mm): 91.44
    • Ancho total (pulg): 3.6
    • Longitud (mm): 208,3
    • Longitud total (mm): 172.72
    • Longitud total (pulg): 6.8
    telehandler
    TH355B, TH220B, TH580B, TH360B, TH330B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B

    wheel tractor-scraper
    627G, 627F, 623F, 631E, 657E, 623E, 633E II 657G, 627E, 637E, 621G, 631G, 637D, 637G, 621E, 631D, 623G

    paving compactor
    CP-56 CP-74 CB-64 CB-54 CS-76 CS-44 CS-56 CP-44 CP-76 CP-64 CS-74 CS-64

    engine - generator set
    C175-16, C175-20

    engine - machine
    C-12, 3126B, C-10, C18

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 928HZ, 993K, 992K, 930H

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    C175-16, C18, CX35-P800

    engine - industrial
    C-12, 3126B, C-10, C18

    excavator
    345B II

    engine - truck
    C7, 3406E, C15, 3126, C9, C-18, C-15, C13, C-16, C11

    off-highway truck
    773F, 777C, 793F XQ 775F, 777B, 777D, 797, 797F, 795F AC 797B, 793F