190-0649: TENSOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    190-0649: TENSOR

    Número de pieza: 190-0649
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tensor de correa

    Descripción:

    • Las correas impulsoras de los tensores de correa sirven para evitar que la correa se deslice y reducir la necesidad de realizar mantenimiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura total (mm): 76.2
    • Altura total (pulg): 3
    • Ancho (mm): 104,1
    • Ancho total (mm): 91.44
    • Ancho total (pulg): 3.6
    • Longitud (mm): 208,3
    • Longitud total (mm): 172.72
    • Longitud total (pulg): 6.8
    7 to 9 liter
    3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - machine
    C-9, C-12, C18, C9, C7, 3126B, 3176B, 3176C, 3196

    petroleum products
    TH31-C9P C9, CX35-P800 C7, TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    10 to 13 liter
    C-10, C-12

    engine - industrial
    C-9, C-12, C18, C9, C7, 3126B, 3176B, 3176C, 3196

    excavator
    5090B, 385B

    motor graders
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - truck
    3126E, 3176, 3126B, 3126, C-16, C-18, 3176B, C-10, C-15, 3406E, C-12, C15, C9, 3116

    articulated trucks
    730, 725