192-9213: VÁLVULA DE ADMISIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    192-9213: VÁLVULA DE ADMISIÓN

    Número de pieza: 192-9213
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de admisión

    Descripción:

    • Las válvulas de admisión se abren y se cierran para permitir que la mezcla de combustible y aire fluya hacia los cilindros.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Altura (pulg): 2,1
    • Ancho (mm): 53,34
    • Longitud (mm): 205,74
    • Longitud (pulg): 8,1
    underground mining loaders
    R1600G

    engine - machine
    C-12

    10 to 13 liter
    C-12

    engine - industrial
    C-12, CPT372 SUF557 SBF214 3176C, C-10

    engine - truck
    C-10, C-12