192-9788: GRUPO DE BOMBA: F IN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    192-9788: GRUPO DE BOMBA: F IN

    Número de pieza: 192-9788
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 165,1
    • Altura (pulg): 6,5
    • Ancho (mm): 210,82
    • Longitud (mm): 363,22
    • Longitud (pulg): 14,3
    wheel-type loader
    924G, 924GZ

    wheel loaders
    924G