194-4686: GRUPO DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    194-4686: GRUPO DE CADENA

    Número de pieza: 194-4686
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena lubricada con grasa (garra triple, trapezoidal)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.
    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 29,5
    • Número de secciones de cadena: 48
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 0,8661
    • Tipo de zapata: Garra triple, trapezoidal
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.