+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    194-7919: GRUPO DE CARTUCHO

    Número de pieza: 194-7919
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de turbocompresor

    Descripción:

    • Los cartuchos son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cartucho del turbocompresor remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 363,2
    • Ancho (mm): 256,5
    • Longitud (mm): 256,5
    petr
    TH35-C15I CX31-C15I TH35-E81 C15 CX31-P600

    ieng
    C15 C-16

    wts
    651B

    emp
    MD6290

    teng
    C-16 C16