+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    194-8715: RUEDA: COMPRESOR

    Número de pieza: 194-8715
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda del compresor del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Las ruedas del compresor del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 259,1
    • Ancho (mm): 431,8
    • Longitud (mm): 431,8
    meng
    C280-16 C280-8 3608 3616 C280-6